KB RS232/ext IT4xxx

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50103413

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Geeignet für Mobile Barcodeleser Serie IT 38xx
Geeignet für Schnittstelle RS 232
Art des Anschlusses Sub-D
Typ female
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses RJ41
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße steckbar
Typ female
Polzahl 4 -polig
Ausführung axial
Anzahl Adern 10 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Spiralleitung
Leitungslänge 2.600 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 114 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855