KF-ETY-20MLSD-20
Kunststoff-Lichtleiter Taster
| Serie | KF |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
| Einsatzgebiet | Allgemeine Anwendungen |
| Betriebsreichweite | , zugesicherte Reichweite |
| Lichtstrahlaustritt | seitlich |
| Faserkern | Einfaserkern |
| Werkstoff Faserkern | Kunststoff |
| Minimaler Objektdurchmesser | 0,5 mm |
| Bauform | kubisch |
| Außendurchmesser | 2,2 mm |
| Werkstoff Kopf | Metall |
| Art | Kunststoff-Lichtleiter (KF) |
| Faserlänge | 2.000 mm |
| Werkstoff Fasermantel | PE |
| Befestigung des Tastkopfes | 3 x M3 |
| kleinster Biegeradius (bewegt) | R1 |
| Verlegung | flexibel |
| Dämpfung bei λ = 650nm | 210 dB/km |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -55 ... 70 °C |
| Zolltarifnummer | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |