KF-L-10ML-10
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
Serie | KF |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Sende- und Empfangsfaser |
Einsatzgebiet | Allgemeine Anwendungen |
Betriebsreichweite | , zugesicherte Reichweite |
Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
Faserkern | Gemischte Faseranordnung Mehrfaserkern |
Werkstoff Faserkern | Kunststoff |
Minimaler Objektdurchmesser | 1 mm |
Bauform | kubisch |
Außendurchmesser | 2,2 mm |
Werkstoff Kopf | Metall |
Art | Kunststoff-Lichtleiter (KF) |
Faserlänge | 1.000 mm |
Werkstoff Fasermantel | PE |
Befestigung des Tastkopfes | 2 x M2 |
kleinster Biegeradius (bewegt) | R25 |
Verlegung | standard |
Dämpfung bei λ = 650nm | 210 dB/km |
Umgebungstemperatur Betrieb | -55 ... 70 °C |
Zolltarifnummer | 90011090 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |