KF-L-10MLD-20
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | KF |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Sende- und Empfangsfaser |
| Einsatzgebiet | Allgemeine Anwendungen |
| Betriebsreichweite | , zugesicherte Reichweite |
| Lichtstrahlaustritt | seitlich |
| Faserkern | Gemischte Faseranordnung Mehrfaserkern |
| Werkstoff Faserkern | Kunststoff |
| Minimaler Objektdurchmesser | 1 mm |
| Bauform | kubisch |
| Außendurchmesser | 2,2 mm |
| Werkstoff Kopf | Metall |
| Art | Kunststoff-Lichtleiter (KF) |
| Faserlänge | 2.000 mm |
| Werkstoff Fasermantel | PE |
| Befestigung des Tastkopfes | 2 x M2 |
| kleinster Biegeradius (bewegt) | R25 |
| Verlegung | standard |
| Dämpfung bei λ = 650nm | 210 dB/km |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -55 ... 70 °C |
| Zolltarifnummer | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |