KF-LD-210-32

Kunststoff-Lichtleiter Einweg

Artikelnummer: 50117741

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie KF
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sende- und Empfangsfaser
Einsatzgebiet Präzise Objekterkennung
Betriebsreichweite , zugesicherte Reichweite
Lichtstrahlaustritt seitlich
Faserkern Einfaserkern
Werkstoff Faserkern Kunststoff
Minimaler Objektdurchmesser 0,05 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 1,25 mm
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Kunststoff-Lichtleiter (KF)
Faserlänge 2.000 mm
Werkstoff Fasermantel PE
Befestigung des Tastkopfes Ø 2 mm
kleinster Biegeradius (bewegt) R15
Hülsenlänge am Lichtaustritt 30 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Nein
Verlegung standard
Dämpfung bei λ = 650nm 210 dB/km
Umgebungstemperatur Betrieb -55 ... 70 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD Modell - zip
Beipackzettel - pdf
Kurzhinweis - pdf