KFX-ETH-620

Kunststoff-Lichtleiter Taster

Artikelnummer: 50117754

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KFX-ET-620
Kunststoff-Lichtleiter Taster
Artikelnummer: 50117752
  • Art des Lichtleiters: Kunststoff-Lichtleiter mit Knickschutz (KFX)
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
  • Faserlänge: 2.000 mm
  • Werkstoff Fasermantel: PE
Artikelnummer: 50117752

Sofort verfügbar

Serie KFX
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Sonderausführung hitzebeständig
Betriebsreichweite , zugesicherte Reichweite
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Faserkern Einfaserkern
Werkstoff Faserkern Kunststoff
Minimaler Objektdurchmesser 0,2 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 2,2 mm
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Kunststoff-Lichtleiter mit Knickschutz (KFX)
Faserlänge 2.000 mm
Werkstoff Fasermantel PE
Befestigung des Tastkopfes M6 x 0,75 mm
kleinster Biegeradius (bewegt) R25
Hülsenlänge am Lichtaustritt 15 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Ja
Verlegung standard
Dämpfung bei λ = 650nm 210 dB/km
Umgebungstemperatur Betrieb -55 ... 105 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
3D-CAD Modell - zip
Beipackzettel - pdf
Kurzhinweis - pdf