KFX-LA-220
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
Serie | KFX |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Sende- und Empfangsfaser |
Einsatzgebiet | Hochgenaue Objekterkennung |
Betriebsreichweite | , zugesicherte Reichweite |
Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
Faserkern | Einfaserkern |
Werkstoff Faserkern | Kunststoff |
Minimaler Objektdurchmesser | 0,03 mm |
Bauform | zylindrisch |
Außendurchmesser | 1,25 mm |
Werkstoff Kopf | Edelstahl |
Art | Kunststoff-Lichtleiter mit Knickschutz (KFX) |
Faserlänge | 2.000 mm |
Werkstoff Fasermantel | PE |
Befestigung des Tastkopfes | Ø 2 mm |
kleinster Biegeradius (bewegt) | R10 |
Hülsenlänge am Lichtaustritt | 15 mm |
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse | Nein |
Verlegung | standard |
Dämpfung bei λ = 650nm | 210 dB/km |
Umgebungstemperatur Betrieb | -55 ... 70 °C |
Zolltarifnummer | 90011090 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |