KRTL 3B/2.3111-S8
Kontrasttaster
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
| Serie | 3B |
| Sonderausführung | Teach-Eingang Zeitfunktion |
| Betriebsreichweite | 60 mm ± 20 mm |
| Strahlverlauf | fokussiert |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 0,5 mm x 1 mm |
| Lichtflecklage | längs |
| Art der Lichtfleckgeometrie | oval |
| Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
| Fokus | fix |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA |
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
| Teach-Ablauf | statisch 2-Punkt |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Schaltelement | Transistor, NPN |
| Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
| Schaltfrequenz | 4.000 Hz |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 10 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Bedienelemente | Teach-Knopf |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 55 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |