KRTL 55/4.3111-S8

Kontrasttaster

Artikelnummer: 50110617

Serie 55
Sonderausführung Teach-Eingang
Zeitfunktion
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, rot
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 0,5 mm x 1 mm
Lichtflecklage längs
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Fokus fix
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Teach-Ablauf statisch 2-Punkt
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 10.000 Hz
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl AISI 316L
Nettogewicht 50 g
Materialverträglichkeit CleanProof+
ECOLAB
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 55 °C
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
Zertifikat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf