KRTM 20B/2.5110-S12
Kontrasttaster
Serie | 20B |
Sonderausführung | Teach-Eingang Zeitfunktion |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Strahlverlauf | fokussiert |
Lichtquelle | LED, RGB |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1,5 mm x 6,5 mm |
Lichtflecklage | längs |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Lichtstrahlaustritt | Front |
Fokus | fix |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Teach-Ablauf | statisch 2-Punkt |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Schaltfrequenz | 6.000 Hz |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 30,4 mm x 82 mm x 53 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Nettogewicht | 50 g |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 60 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |