KRTW 20B/2.5121-S12
Kontrasttaster
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | 20B | 
| Sonderausführung | Teach-Eingang Zeitfunktion  | 
                                
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite | 
| Strahlverlauf | fokussiert | 
| Lichtquelle | LED, weiß | 
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1,5 mm x 4 mm | 
| Lichtflecklage | längs | 
| Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig | 
| Lichtstrahlaustritt | Front | 
| Fokus | fix | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA | 
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. | 
| Teach-Ablauf | statisch 2-Punkt | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. | 
| Schaltelement | Transistor, NPN | 
| Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar | 
| Schaltfrequenz | 10.000 Hz | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Werkstoff | Kunststoff | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Bauform | kubisch | 
| Abmessung (B x H x L) | 30,4 mm x 82 mm x 53 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | 
| Gehäuse Kunststoff | PC-ABS | 
| Nettogewicht | 50 g | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Bedienelemente | Teach-Knopf | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 60 °C | 
| Schutzart | IP 67 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270906 | 
| ECLASS 9.0 | 27270906 | 
| ETIM 5.0 | EC001820 | 
| ETIM 6.0 | EC001820 |