KSS ET-M12-8A-RJ45-A-P7-050

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50133387

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50137380
  • Schnittstelle: Ethernet
  • Anschluss: Rundstecker, M12  - RJ45
  • Anschluss 01, Ausführung: axial, male
  • Anschluss 1, Polzahl: 8 St.
Artikelnummer: 50137380

Lieferzeit ca. 19 Werktage
Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Geeignet für Schnittstelle Ethernet
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 8 -polig
Kodierung X-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses RJ45
Typ male
Polzahl 8 -polig
Ausführung axial
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Silikonfrei Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Schleppkettentauglichkeit Ja
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 5m/s²
Schlüsselweite 13 mm
Nettogewicht 235 g
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz