KT10-3040
Lichtvorhang Sender
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | Konturflex |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Sender |
Applikation | Konturvermessung Objektvermessung |
Sonderausführung | Parallelstrahlabtastung |
Betriebsreichweite | 0,1 ... 4 m |
Messfeldlänge | 3.040 mm |
Anzahl Strahlen | 304 St. |
Strahlabstand | 10 mm |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Steckerabgang | axial |
Funktion | Verbindung mit Verstärker |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 3.070,8 mm x 40 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 4.430 g |
Art der Anzeige | LED |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |