KT20-1120
Lichtvorhang Sender
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | Konturflex | 
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip | 
| Geräteart | Sender | 
| Applikation | Konturvermessung Objektvermessung  | 
                                
| Sonderausführung | Parallelstrahlabtastung | 
| Betriebsreichweite | 0,1 ... 4 m, zugesicherte Reichweite | 
| Messfeldlänge | 1.120 mm | 
| Anzahl Strahlen | 56 St. | 
| Strahlabstand | 20 mm | 
| Lichtquelle | LED, infrarot | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Steckerabgang | axial | 
| Funktion | Verbindung mit Verstärker | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 1.150,8 mm x 40 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA | 
| Nettogewicht | 1.650 g | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 90314990 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |