L300-M31M12L8-SLM24-KYPB-UCA
Sicherheits-Zuhaltung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | L300 |
| Funktionen | Fluchtentsperrungstaster Hilfsentsperrung mit Schloss Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4) |
| Funktionsprinzip | Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | bis inkl. e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 1.883 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,07E-10 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
| DC | High |
| Kodierungsstufe | hoch, EN ISO 14119 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
| Art der Verschaltung | Einzelschaltung |
| Kontaktbestückung | OSSDs |
| Betriebsart | Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Schaltspannung, typ. | 24 V |
| Spannungsart | DC |
| Teach-Eingang für Betätiger | Nein |
| Funktion | Aktivierungseingang Elektromagnet |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
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
| Funktion | Meldeausgang Schutzeinrichtung geschlossen |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Funktion | Meldeausgang Schutzeinrichtung verriegelt |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Kontaktanschluss Spannungsversorgung Verbindung mit SPS |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 8 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 40,4 mm x 233,5 mm x 40 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Seite der Leitungseinführung | linksseitig |
| Entsperrungsvorrichtung | Fluchtentsperrungstaster Hilfsentsperrung mit Schloss |
| Schaltertyp | Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung, EN ISO 13849 |
| Anfahrgeschwindigkeit | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Zuhalteart | Federkraft |
| Zuhalte-Betätigung | Feder |
| Zuhaltekraft, max. | 7.500 N |
| Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1 |
| Betätigungshäufigkeit, max. | 600 pro Stunde, IEC 60947-5-1 |
| Betätiger, extern | AC-L300-UCA, Unikat-Code |
| Auszugskraft, Betätiger entriegelt | 30 N |
| Gesicherter Schaltabstand Sao | 2 mm |
| Gesicherter Ausschaltabstand Sar | 4 mm (Betätiger nicht verriegelt) 10 mm (Betätiger verriegelt) |
| Nennschaltabstand Sn | 2,5 mm |
| Wiederholgenauigkeit | ≤ 10 % Sn |
| Differenzialweg | ≤ 20 % Sn |
| Maximale Schaltfrequenz | 1 Hz |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 5 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 75 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Zulassungen | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |