L300-M41M12R8-SLM24-KYPB-UCA

Sicherheits-Zuhaltung

Artikelnummer: 50132050

Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie L300
Funktionen Fluchtentsperrungstaster
Hilfsentsperrung mit Schloss
Programmiereingang
Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Funktionsprinzip Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) bis inkl. e, EN ISO 13849-1
MTTFd 1.883 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 8,07E-10 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
DC High
Kodierungsstufe hoch, EN ISO 14119
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Art der Verschaltung Einzelschaltung
Kontaktbestückung OSSDs
Betriebsart Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür
Anzahl digitaler Schalteingänge 2 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Teach-Eingang für Betätiger Ja
Funktion Programmiereingang
Funktion Aktivierungseingang Elektromagnet
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart DC
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Meldeausgang Schutzeinrichtung geschlossen
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Meldeausgang Schutzeinrichtung verriegelt
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kontaktanschluss
Spannungsversorgung
Verbindung mit SPS
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 40,4 mm x 233,5 mm x 79,3 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Seite der Leitungseinführung rechtsseitig
Entsperrungsvorrichtung Fluchtentsperrungstaster
Hilfsentsperrung mit Schloss
Schaltertyp Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung, EN ISO 13849
Anfahrgeschwindigkeit 0,001 ... 0,5 m/s
Zuhalteart Federkraft
Zuhalte-Betätigung Feder
Zuhaltekraft, max. 7.500 N
Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1
Betätigungshäufigkeit, max. 600 pro Stunde, IEC 60947-5-1
Betätiger, extern AC-L300-UCA, Unikat-Code
Auszugskraft, Betätiger entriegelt 30 N
Gesicherter Schaltabstand Sao 2 mm
Gesicherter Ausschaltabstand Sar 4 mm (Betätiger nicht verriegelt)
10 mm (Betätiger verriegelt)
Nennschaltabstand Sn 2,5 mm
Wiederholgenauigkeit ≤ 10 % Sn
Differenzialweg ≤ 20 % Sn
Maximale Schaltfrequenz 1 Hz
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 5 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 75 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Zulassungen ECOLAB
c UL US
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
3D-CAD Modell - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktbroschüre - L300 - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - TÜV SÜD - pdf