LS 29 E-L

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 50080862

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
LSS 25B.X-S12
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50141323
  • Serie: 25B
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 800 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50141323
LSS 25B.82-S12
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50136007
  • Serie: 25B
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 200 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50136007
LSE 25B/44.2-S12
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 50134493
  • Serie: 25B
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 200 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134493
Serie Minis
Betriebsreichweite 0 ... 35 m, zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED
Versorgungsspannung UB , DC
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Verbindung mit Verstärker
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 50,5 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 28 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Betriebsanleitung - Application Note - pdf
Datenblatt - pdf