LS 78/24 RE
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.
Serie | 78 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Empfänger |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 3 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP, Öffner/Schließer |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Schaltfrequenz | 100 Hz |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 8 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Nettogewicht | 600 g |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | I |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |