LS 97/2 SE-L.2
Einweg-Lichtschranke Sender
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.
| Serie | 97 |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Sender |
| Betriebsreichweite | 0 ... 3,5 m (zugesicherte Reichweite) |
| Grenzreichweite | 0 ... 6 m (typische Reichweite) |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Wellenlänge | 880 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED-Gruppe | 1 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 40 mA |
| Schaltfrequenz | 200 Hz |
| Ansprechzeit | 2,5 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 100 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 18 mm x 75 mm x 23 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 85 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |