LS 97/4 E.1

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 50029653

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 5 Produkte gefunden
KD U-M12-4A-V1-020
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50130648
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 4 St.
  • Leitungslänge: 2.000 mm
Artikelnummer: 50130648

Sofort verfügbar

LSER 55/66,5000
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 50111970
  • Serie: 55
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 8,5 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50111970
LSSR 55.8,5000
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50111969
  • Serie: 55
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 8,5 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50111969
LSR 97/4 E-L
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 50029649
  • Serie: 97
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Bauform: kubisch
  • Spannungsart: DC
Artikelnummer: 50029649
LSR 97/2 SE-L
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50029648
  • Serie: 97
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Bauform: kubisch
  • Spannungsart: DC
Artikelnummer: 50029648
Serie 97
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
Leerlaufstrom 0 ... 40 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 200 Hz
Ansprechzeit 2,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 3 -adrig
Aderquerschnitt 0,25 mm²
Abmessung (B x H x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 85 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf
Datenblatt - pdf