LSE 318WM/N

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 50083246

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
LE328.W/2N
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 50122707
  • Serie: 328
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 5,5 m
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50122707

Sofort verfügbar

Serie 318
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Sonderausführung 90° - Winkeloptik
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 25 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 30 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,25 mm²
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 60,5 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl V2A
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 130 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Datenblatt - pdf