LSIS 412i M45-W1-01

Smart Kamera

Artikelnummer: 50112929

Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie LSIS 412i
Softwarefunktionen BLOB-Analyse (Anwesenheitskontrolle)
BLOB-Analyse (Vollständigkeitskontrolle)
Dimensionskontrolle
Fokuseinstellung
Positionsbestimmung
Arbeitsbereich 75 ... 10.000 mm
Lichtquelle LED, weiß
Auflösung Kamera horizontal 752 px
Auflösung Kamera vertikal 480 px
Brennweite 16 mm
Framerate (Bilder pro Sekunde), max. 50 Stück pro Sekunde
Elektronische Verschlusszeit 0,054 ... 20 ms
Kameratyp Monochrom
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 10 W
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 8 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Spannungsart, Ausgänge DC
Schaltspannung, Ausgänge typ. UB / 0 V
Spannungsart, Eingänge DC
Schaltspannung, Eingänge typ. UB / 0 V
Art Ethernet, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Service
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät SERVICE
Gewindegröße M12
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät PWR
Gewindegröße M12
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät BUS OUT
Gewindegröße M12
Abmessung (B x H x L) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 500 g
Art der Konfiguration/Parametrierung über Webbrowser
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Schutzart IP 65
IP 67
Zulassungen c UL US
US-Patente US 8,288,706 B
Zolltarifnummer 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Benutzerhandbuch - V1.1 - pdf
Benutzerhandbuch - V2.0 - pdf
Benutzerhandbuch - V 2.3 - pdf
Benutzerhandbuch - V3.1 - pdf
Benutzerhandbuch - V3.2 - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf