LSIS 462i M43-W1-01
Smart Kamera
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | LSIS 462i |
| Softwarefunktionen | BLOB-Analyse (Anwesenheitskontrolle) BLOB-Analyse (Vollständigkeitskontrolle) Dimensionskontrolle Fokuseinstellung Lesen von 1D Codes Lesen von 2D Codes Messen-Tool Positionsbestimmung |
| Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC |
| Arbeitsbereich | 50 ... 10.000 mm |
| Lichtquelle | LED, weiß |
| Auflösung Kamera horizontal | 752 px |
| Auflösung Kamera vertikal | 480 px |
| Brennweite | 8 mm |
| Framerate (Bilder pro Sekunde), max. | 50 Stück pro Sekunde |
| Elektronische Verschlusszeit | 0,054 ... 20 ms |
| Kameratyp | Monochrom |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Leistungsaufnahme, max. | 10 W |
| Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 8 St. |
| Spannungsart, Ausgänge | DC |
| Schaltspannung, Ausgänge | typ. UB / 0 V |
| Spannungsart, Eingänge | DC |
| Schaltspannung, Eingänge | typ. UB / 0 V |
| Art | Ethernet, RS 232 |
| Funktion | Prozess |
| Funktion | Prozess Service |
| Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle Serviceschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | SERVICE |
| Gewindegröße | M12 |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | PWR |
| Gewindegröße | M12 |
| Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Signal OUT |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | BUS OUT |
| Gewindegröße | M12 |
| Abmessung (B x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Nettogewicht | 500 g |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | über Webbrowser |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 45 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 65 IP 67 |
| Zulassungen | c UL US |
| US-Patente | US 8,288,706 B |
| Zolltarifnummer | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |