LSS 318WM
Einweg-Lichtschranke Sender
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.
Serie | 318 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Sender |
Sonderausführung | 90° - Winkeloptik Deaktivierungseingang |
Funktionen | Aktivierungseingang zur Testung und Reihenschaltung |
Betriebsreichweite | 0 ... 10 m (zugesicherte Reichweite) |
Grenzreichweite | 0 ... 13 m (typische Reichweite) |
Strahlverlauf | divergent |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 880 nm |
Sendesignalform | gepulst |
LED-Gruppe | 1 |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 25 mA |
Art | Deaktivierungseingang |
Bereitschaftsverzögerung | 30 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderzahl | 4 -adrig |
Aderquerschnitt | 0,25 mm² |
Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 60,5 mm |
Gewindegröße | M18 x 1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Gehäuse Edelstahl | V2A |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 130 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Bedienelemente | 270°-Potentiometer |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |