LSSR 53.8-S8
Einweg-Lichtschranke Sender
| Serie | 53 | 
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip | 
| Geräteart | Sender | 
| Sonderausführung | HYGIENE-Design | 
| Betriebsreichweite | 0 ... 8,5 m (zugesicherte Reichweite) | 
| Grenzreichweite | 0 ... 10 m (typische Reichweite) | 
| Strahlverlauf | divergent | 
| Lichtquelle | LED, rot | 
| Wellenlänge | 620 nm | 
| Sendesignalform | gepulst | 
| LED-Gruppe | 1 | 
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 14 mA | 
| Anzahl Aktivierungseingänge | 1 St. | 
| Art | Aktivierungseingang | 
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M8 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Edelstahl | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Abmessung (B x H x L) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl | 
| Gehäuse Edelstahl | AISI 316L | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff mit kratzfester Indium Schutzschicht | 
| Nettogewicht | 50 g | 
| Farbe Gehäuse | silber | 
| Art der Befestigung | Gehäusepassung | 
| Materialverträglichkeit | CleanProof+ ECOLAB | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 55 °C | 
| Schutzart | IP 67 IP 69K | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 | 
| ECLASS 8.0 | 27270901 | 
| ECLASS 9.0 | 27270901 | 
| ECLASS 10.0 | 27270901 | 
| ECLASS 11.0 | 27270901 | 
| ECLASS 12.0 | 27270901 | 
| ECLASS 13.0 | 27270901 | 
| ECLASS 14.0 | 27270901 | 
| ETIM 5.0 | EC002716 | 
| ETIM 6.0 | EC002716 | 
| ETIM 7.0 | EC002716 | 
| ETIM 8.0 | EC002716 | 
| ETIM 9.0 | EC002716 |