LVSR 325K/P-402-S8

Lichtleiter Verstärker

Artikelnummer: 50081301

Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie 325
Sonderausführung Aktivierungseingang
Warnausgang
Lichtquelle LED, rot
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltfrequenz 1.500 Hz
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Abmessung (B x H x L) 12 mm x 35,5 mm x 59 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Bedientasten
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD Modell - zip
Konfigurationssoftware - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf