MA 31 120
Anschlussteil
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | MA 31 |
| Geeignet für Schnittstelle | TTY |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 36 V, DC |
| Art | TTY, RS 485 |
| Art | RS 232 |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Datenschnittstelle Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 25 -polig |
| Funktion | Serviceschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Sub-D |
| Polzahl | 9 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 120 mm x 55 mm x 180 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
| Nettogewicht | 640 g |
| Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 6 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 90 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zolltarifnummer | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |