MA 4 100
Anschlussteil
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | MA 4 |
| Geeignet für | Barcodeleser Serie BCL 2x Barcodeleser Serie BCL 3x |
| Geeignet für Schnittstelle | RS 485 |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Art | RS 232, RS 485 |
| Art | RS 232 |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 22 -polig |
| Funktion | Serviceschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Sub-D |
| Polzahl | 9 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 119 mm x 33 mm x 180 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
| Nettogewicht | 480 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | III |
| Zolltarifnummer | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27379201 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |