MSI-EM202-8I4IO

Sicheres I/O-Modul

Artikelnummer: 547814

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MSI-EM-IO84-03
Sicheres I/O-Modul
Artikelnummer: 50132991
  • Art: Sicheres I/O-Modul
  • Anzahl Eingänge: 8 St.
  • Anzahl Ausgänge: 4 St.
  • Art der Klemme: Federkraftklemme
Artikelnummer: 50132991

Sofort verfügbar

Serie MSI-EM
Applikation Überwachung von Sicherheits-Funktionen
Anzahl sichere I/O 8 IN, 4 programmierbare I/O
Funktionen Erweiterungsmodul für das programmierbare Sicherheits-Schaltgerät MSI 200
Erweiterung um 8 sichere Eingänge und 4 sichere frei parametrierbare Kanäle - wahlweise sichere Eingänge oder Ausgänge (OSSDs)
Überwachung aller sicherheitsgerichteter Funktionen in Maschinen und Anlagen
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0,000000016 pro Stunde
PFHD 1,6E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Schutzbeschaltung Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Überspannungskategorie III
Diagnoseanzeige 2 LEDs (grün, rot)
Reaktionszeit max. 30 ms
Eingangsnennspannung UN 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
Typ. Stromaufnahme bei UN (A1/A2) 100 mA
Überbrückung von Spannungseinbrüchen 20 ms
Anzahl sichere Eingänge 12 St., (bis SIL 3 / IEC 62061) davon 4 konfigurierbar als Ein- oder Ausgang
Statusanzeige 1 LED (grün) pro Eingang
Nennspannung UN 24 V DC
Typ. Stromaufnahme bei UN 4 mA
Signalpegel bei „0“, max. 5 V
Signalpegel bei „1“, min. 11 V
Anzahl sichere Halbleiterausgänge 4 St., (Kat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) bei Parametrierung der 4 Ein-/Ausgänge als Ausgänge
Anzahl Takt-/Meldeausgänge 2 St., je nach Konfiguration als Takt- oder Meldeausgang verwendbar
Nennspannung 24 V DC, -15 ... 10 %
Statusanzeige 1 LED (grün) pro Ausgang
Grenzdauerstrom 0,5 A
Nennspannung 24 V DC
Grenzdauerstrom 50 mA
Nennspannung 24 V DC
Grenzdauerstrom 50 mA
Bereitschaftsverzögerung 10.000 ms
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 16 -polig
Funktion interne Kommunikations-Schnittstelle
Art des Anschlusses Tragschienen-TBUS
Anschlussquerschnitte 0,2 bis 1,5 mm²
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 114,5 mm x 112 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polyamid PA unverstärkt
Nettogewicht 180 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Schutzart IP 20 (Gehäuse)
IP 20 (Klemmen)
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Zolltarifnummer 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD Modell - MSI-EM202-8I4IO - zip
EPLAN Makro - edz
Anwendungshinweise - pdf
Betriebsanleitung - MSI 200 / MSI-EM - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf