MSI-mE/R

Sicherheits-Schaltgerät

Artikelnummer: 549980

Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
SYS-HAMT-P1-000-002
Sicherheits-Schaltgerät
Artikelnummer: SO-000134
  • Applikation: X-Muting und 2 x X-Muting als Ersatz für MSI-m/R, ...
Artikelnummer: SO-000134

Sofort verfügbar

SYS-HAMT-P1-000-001
Sicherheits-Schaltgerät
Artikelnummer: SO-000133
  • Applikation: IIII-Muting als Ersatz für MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-...
Artikelnummer: SO-000133

Sofort verfügbar

Serie MSI-m
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Dynamische Schützkontrolle (EDM)
Muting-Zeitüberwachung (an-/abwählbar)
PC-Diagnoseschnittstelle
Parallel-Muting
Querschlussüberwachung
Sequenziell-Muting
Statische Schützkontrolle (EDM)
Warnung Defekter Muting-Leuchtmelder
paralleles Doppel-Muting an zwei Bereichen
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 pro Stunde
PFHD, nop = 28800 0,000000038 pro Stunde
PFHD, nop = 86400 0,000000095 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie bis 4 (je nach Kategorie der vorgeschalteten Schutzeinrichtung), EN ISO 13849
B10d bei DC1 (ohmsche Last) 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom)
B10d bei AC1 (ohmsche Last) 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom)
B10d bei DC13 (induktive Last) 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom)
B10d bei AC15 (induktive Last) 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom)
B10d, geringe Last 20.000.000 Anzahl Zyklen
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart AC/DC
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Anschließbare Sicherheitssensoren (AOPDs) 1 AOPD Typ 4, Typ 3 oder bis zu 2 AOPDs Typ 2
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 70 mm x 99 mm x 113,6 mm
Nettogewicht 300 g
Farbe Gehäuse grau
Anzahl anschließbarer AOPD Typ 2, Kategorie 2 2 St.
Anzahl anschließbarer AOPD Typ 4, Kategorie 4 1 St.
Schutzart IP 20
US-Patente US 6,418,546 B
Zolltarifnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD Modell - MSI-mE/R - zip
Konfigurations-/Diagnosesoftware - V 1.40 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Software Beschreibung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - pdf