MSI-SR-SM42OS-03
Sicherheits-Relais
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | MSI-SR-SM42OS |
| Applikation | Stillstandswächter |
| Wiederanlauf | automatisch manuell |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,1E-09 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 30 V |
| Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 16,8 V |
| Bemessungsleistung DC | 1,8 W |
| Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis | Nein |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 2 St. |
| Freigabestrompfade | Halbleiter (plus-schaltend), sicherheitsgerichtet |
| Meldestrompfade | Halbleiter (plus-schaltend), nicht sicherheitsgerichtet |
| Kurzschlussschutz (Schliesser) | kurzschlussfest |
| Schaltnennspannung, Freigabestrompfade DC | 30 V |
| Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade | 2 A |
| Max. Summenstrom I² aller Strompfade | 4 A² |
| Nennausgangsspannung DC | 24 V |
| Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 3 mA |
| max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 3,8 mA |
| Min. Einschaltdauer | 100 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Art der Klemme | Federkraftklemme |
| Polzahl | 16 -polig |
| Anschlussquerschnitte | 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Draht 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze 2 x 0,25 bis 1,5 mm², Litze mit Aderendhülse |
| Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 107 mm x 121 mm |
| Nettogewicht | 160 g |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
| Zulassungen | TÜV Rheinland c UL US |
| Zolltarifnummer | 85364190 |
| ECLASS 8.0 | 27371811 |
| ECLASS 9.0 | 27371811 |
| ETIM 5.0 | EC001448 |
| ETIM 6.0 | EC001448 |