NT 5V DC/1A Z-3010

Netzteil

Artikelnummer: 50109333

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
NT f. IT 1900+Base-EU
Netzteil
Artikelnummer: 50114525
  • Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g
  • Art des Artikels: Netzteil
Artikelnummer: 50114525

Sofort verfügbar

Geeignet für Mobile Barcodeleser Serie Z-3xxx
Art Steckernetzteil
Ausgang 5 V DC, 1 A
Eingang 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Zolltarifnummer 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540