ODSL 9/C6.01-650-S12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50115643

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
ODSL 9/C6-650-S12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer: 50113583
  • Serie: 9
  • Messbereich, max.: 50 ... 650 mm
  • Analogausgang: Analogausgang, Strom
  • Art des Tastsystems: gegen Objekt
Artikelnummer: 50113583
Versorgungsspannung UB , DC
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Art Strom
Schaltelement Transistor
Art des Anschlusses Rundstecker
Polzahl 5 -polig
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Konfigurationssoftware - V4.0.3 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf