ODSL 9/D26-450-S12
Optischer Abstandssensor
Serie | 9 |
Art des Tastsystems | gegen Objekt |
MTTF | 53 Jahre |
Strahlverlauf | divergent |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 655 nm |
Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Sendesignalform | gepulst |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1 mm |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Messbereich | 50 ... 450 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Genauigkeit | 1 % |
Bezugsgröße Genauigkeit | Messabstand |
Wiederholgenauigkeit | 0,5 % |
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Messabstand |
Messzeit | 2 ms |
Temperaturdrift | 0,02 %/K |
Referenzierung | Nein |
Schwarz-/ Weiß-Verhalten | 0,5 % |
Standardmessobjekt | 50 x 50 mm² |
Optisches Abstandsmessprinzip | Triangulation |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | RS 232 |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker, drehbar 90° |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 50 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LC-Display LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Bedienelemente | Bedientasten LC-Display PC-Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |