ODSL 9/L-450-S12
Optischer Abstandssensor
| Serie | 9 |
| Art des Tastsystems | gegen Objekt |
| Strahlverlauf | divergent |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Wellenlänge | 655 nm |
| Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Sendesignalform | gepulst |
| Pulsdauer | 22 µs |
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1 mm |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
| Messbereich | 50 ... 450 mm |
| Auflösung | 0,1 mm |
| Genauigkeit | 1 % |
| Bezugsgröße Genauigkeit | Messabstand |
| Wiederholgenauigkeit | 0,5 % |
| Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Messabstand |
| Messzeit | 2 ms |
| Temperaturdrift | 0,02 %/K |
| Referenzierung | Nein |
| Schwarz-/ Weiß-Verhalten | 0,5 % |
| Standardmessobjekt | 50 x 50 mm² |
| Optisches Abstandsmessprinzip | Triangulation |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Ansprechzeit | 6 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Art | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Spezifikation | V1.0.1 |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker, drehbar 90° |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PC |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 50 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LC-Display LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
| Bedienelemente | Bedientasten LC-Display PC-Software |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 90318020 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |