P45-V1-B-DS-O-BZ-098

Leucht-/Akustikmelder

Artikelnummer: 50130526

Icon Icon Icon

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Art der Signalgebung optisch und akustisch
Lebensdauer > 100.000 h
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC, 10 %
Stromaufnahme, max. 58 mA
Art des Anschlusses Klemme
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 45 mm x 83 mm
Länge im eingebauten Zustand 48 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 65 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung, anlagenseitig in Bohrungen mit Ø 22,5 mm
Art des Leuchtmittels LED/24V
Kalottenbeleuchtung ganz
Signalbild Dauer- oder Blinklicht
Kalottenfarbe orange
Abstrahlwinkel 360°
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Tonart Dauer- oder Pulston
Tonfrequenz ca. 3500 Hz
Schalldruck 85 ... 98 dB
Anzahl der Töne 3 St.
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371290
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf