PRK 25/66.41-S8

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50101978

Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
PRK25C.A2/2N-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50134261
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 5 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134261

Sofort verfügbar

PRK25C.A2/4P-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50134257
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 5 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134257

Sofort verfügbar

Serie 25
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Applikation Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Sonderausführung Autokollimation
Betriebsreichweite 0 ... 1,7 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 2 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 500 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 36 mm x 27 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 15 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen UL
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf