PRK 318M/P-S12

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50081349

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
PRK328.3/4P-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50122695
  • Serie: 328
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 4,5 m
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50122695

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Serie 318
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,03 ... 4,6 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,03 ... 6 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 25 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 30 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl V2A
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 60 g
Farbe Gehäuse schwarz
silber
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf