PRK 3B/6D.7-S8

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50106865

Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
PRK23/PX-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50138475
  • Serie: 23
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 4,5 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50138475

Sofort verfügbar

PRK23/NX-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50138469
  • Serie: 23
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 4,5 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50138469

Sofort verfügbar

Serie 3B
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,02 ... 5 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0,02 ... 6 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
LED-Gruppe 2
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 10 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 10 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf