PRK 412M/P-S12

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50081407

Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
PRK412B/PX-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50140143
  • Serie: 412B
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 1,8 m
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50140143

Sofort verfügbar

PRK412B/4X-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50140142
  • Serie: 412B
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 1,8 m
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50140142

Sofort verfügbar

Serie 412
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,15 ... 1,3 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,15 ... 1,6 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 20 mA
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 700 Hz
Ansprechzeit 0,7 ms
Bereitschaftsverzögerung 25 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (Ø x L) 12 mm x 65 mm
Gewindegröße M12 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 30 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf