PRK 46B/66.01-S12

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50103082

Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
PRK46C.1/4P-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50127015
  • Serie: 46C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 24 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50127015

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Serie 46B
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,05 ... 15 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,05 ... 18 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 20 mA
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 30 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 50 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf