PRK 53/6.22-S8

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50107603

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
PRK53C.A3/LG-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50148158
  • Serie: 53C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 4 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50148158

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie 53
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Sonderausführung Autokollimation
HYGIENE-Design
Teach-Eingang
Betriebsreichweite 0 ... 4 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 5 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 15 mA
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 18 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Funktion Empfindlichkeitseinstellung
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl AISI 316L
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff mit kratzfester Indium Schutzschicht
Nettogewicht 50 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Gehäusepassung
Materialverträglichkeit CleanProof+
ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 55 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf