PRK 72/4

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50000597

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
PRK18B.1/4P-6000
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50117358
  • Serie: 18B
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50117358

Sofort verfügbar

Serie 72
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,1 ... 4 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,1 ... 6 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, rot
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 200 Hz
Ansprechzeit 2,5 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Aderzahl 3 -adrig
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Farbe Gehäuse rot
rot, RAL 3000
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Datenblatt - pdf