PRK 96M/P-1375-22
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | 96 | 
| Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip | 
| Betriebsreichweite | 0,3 ... 8 m (zugesicherte Reichweite) | 
| Grenzreichweite | 0,1 ... 10 m (typische Reichweite) | 
| Lichtquelle | LED, rot | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 50 mA | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | hellschaltend | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | dunkelschaltend | 
| Funktion | Warnausgang | 
| Schaltfrequenz | 1.000 Hz | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Art des Anschlusses | Klemme | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Zink | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas | 
| Nettogewicht | 380 g | 
| Materialverträglichkeit | ECOLAB | 
| Hinweis | Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Bedienelemente | 270°-Potentiometer | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C | 
| Schutzart | IP 67 | 
| Schutzklasse | II | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 |