PRK 96M/P-3369-21 Ex n
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Serie | 96 |
Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
Sonderausführung | Ex-Geschützt |
Betriebsreichweite | 0,1 ... 15 m, zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0,1 ... 18 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, rot |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 3 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall (Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)) |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 380 g |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | 270°-Potentiometer |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
Ex-Gerätekategorie | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | Ex |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |