PRK3C.BT3/2N

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50136255

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie 3C
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Applikation Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Erkennung von transparenten Folien
Sonderausführung Autokollimation
Betriebsreichweite 0 ... 3 m, mit Reflektor TK(S) 100x100
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 3,6 m, mit Reflektor TK(S) 100x100
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 635 nm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 1.500 Hz
Ansprechzeit 0,33 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Abmessung (B x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 50 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Zwei M3 Gewindehülsen
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf