PRK3C.BTT3/LP-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | 3C |
Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
Applikation | Erkennung von hochtransparenten Flaschen Erkennung von transparenten Folien |
Sonderausführung | Autokollimation Tracking-Funktion |
Betriebsreichweite | 0 ... 3 m, mit Reflektor TK(S) 100x100 |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0 ... 3,6 m, mit Reflektor TK(S) 100x100 |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 635 nm |
LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 15 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Schaltfrequenz | 1.500 Hz |
Ansprechzeit | 0,33 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Spezifikation | V1.1 |
SIO-Mode support | Ja |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 10 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Zwei M3 Gewindehülsen über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |