PRKL 25B/4.1,200-S12

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50110921

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
PRK25CL1.1/4X-200-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50139666
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,2 ... 20 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50139666

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Serie 25B
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,3 ... 12 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,05 ... 15 m (typische Reichweite)
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Sendesignalform gepulst
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 2.000 Hz
Ansprechzeit 0,25 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art AS-Interface, Anschluss über Koppelmodul
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 30 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 60 °C
Schutzart IP 66
IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf