PRKL 3B/6D.22-S8

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50106475

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
PRK3CL1.A3/PT-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50137055
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 4 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50137055

Sofort verfügbar

Serie 3B
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Applikation Kleinteileerkennung
Sonderausführung Autokollimation
Teach-Eingang
Betriebsreichweite 0 ... 2 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 3 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Laser mittlere Lebensdauer 50.000 h
Sendesignalform gepulst
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 2 mm [0 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 15 mA
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Funktion Empfindlichkeitseinstellung
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 2.000 Hz
Ansprechzeit 0,25 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 10 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf