RK 97/4-80 S

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50000558

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
HT25C/4P-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50134215
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 1,2 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134215

Lieferzeit ca. 8 Werktage
KD U-M12-4A-V1-050
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50130652
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 4 St.
  • Leitungslänge: 5.000 mm
Artikelnummer: 50130652

Sofort verfügbar

Serie 97
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,002 ... 0,08 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,008 ... 0,06 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,012 ... 0,05 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,002 ... 0,1 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,008 ... 0,08 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,012 ... 0,07 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
LED-Gruppe 1
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 30 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 200 Hz
Ansprechzeit 2,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Normstecker
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 18 mm x 98 mm x 23 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 85 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Datenblatt - pdf